Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Check valve, ICC 50

027X0372

Product description: Check Valve, Connection size [in]: 2 in, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Connection type: Butt weld

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]2 in
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Further information0.3 bar/4.35 psi spring
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionICC 50 w/ 2” BW Eco-check valve
Packing formatSingle pack
Parts includedFlange
Product descriptionCheck Valve
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameCheck valve
Product TypeICC 50
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight15.52 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424048105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm