Danfoss logo
 027H5206

Ecodamper, ICD 50

027H5206

Product description: Damper and Check valve, Product Type: ICD 50, Kv value [m³/h]: 28.2, Cv value [gal/min]: 32.9, Used for product: ICV 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]32.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv value [m³/h]28.200 m³/h
Material DescriptionICD 50
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product descriptionDamper and Check valve
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameEcodamper
Product TypeICD 50
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR717
Used for productICV 50

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight16 Kilogram
Net weight7.7 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume106.088 Liter
EAN/UPC5715162931028