Danfoss logo
Function module, ICC 50 027H5017

Function module, ICC 50

027H5017

Product description: Function Module, Product Type: ICC 50, Kv value [m³/h]: 40, Cv value [gal/min]: 46, Used for product: ICV 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]46.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv value [m³/h]40.000 m³/h
Material DescriptionICC 50 Repair kit
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product descriptionFunction Module
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFunction module
Product TypeICC 50
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR717
Used for productICV 50

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.077 Kilogram
Net weight0.9 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume3.335 Liter
EAN/UPC5715162143858