Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

Ecodamper, ICD 32

027H3206

Product description: Damper and Check valve, Product Type: ICD 32, Kv value [m³/h]: 12.1, Cv value [gal/min]: 14.1, Used for product: ICV 32

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]14.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv value [m³/h]12.100 m³/h
Material DescriptionICD 32
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product descriptionDamper and Check valve
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameEcodamper
Product TypeICD 32
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR717
Used for productICV 32

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight14.956 Kilogram
Net weight11.606 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume106.088 Liter
EAN/UPC5715162930991