Danfoss logo
Function module, ICC 32

Function module, ICC 32

027H3202

Product description: Function Module, Product Type: ICC 32, Kv value [m³/h]: 16.6, Cv value [gal/min]: 19.3, Used for product: ICV 32

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]19.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv value [m³/h]16.600 m³/h
Material DescriptionICC 32
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product descriptionFunction Module
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFunction module
Product TypeICC 32
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR717
Used for productICV 32

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.794 Kilogram
Net weight2.5 Kilogram
Volume8.68 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162143841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm