Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

Ecodamper, ICD 32 + ICC 32

027H3201

Product description: Damper and Check valve, Product Type: ICD 32 + ICC 32, Kv value [m³/h]: 12.1, Cv value [gal/min]: 14.1, Used for product: ICV 32

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]14.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv value [m³/h]12.100 m³/h
Material DescriptionICD 32 + ICC 32
Material quality (EF001257)Other
Packing formatSingle pack
Product descriptionDamper and Check valve
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameEcodamper
Product TypeICD 32 + ICC 32
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR717
Surface protection (EF000139)Other
Used for productICV 32
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight14.4 Kilogram
Net weight10.2 Kilogram
Volume106.088 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162143834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm