Danfoss logo
 Function module, ICC 32 027H3039

Function module, ICC 32

027H3039

Product description: Function Module, Product Type: ICC 32, Kv value [m³/h]: 17, Cv value [gal/min]: 20, Used for product: ICV 32

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv value [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICC 32 Repair kit
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product descriptionFunction Module
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFunction module
Product TypeICC 32
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR717
Used for productICV 32

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.746 Kilogram
Net weight0.7 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume3.335 Liter
EAN/UPC5715162143827