Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-step solenoid valve, ICLX 50

148X0530

Direction: Straightway, Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10, Connection size [in]: 2 in

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Connection size [in]2 in
Connection standardASME B 36.10
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
Description2-step solenoid valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Inlet connection size [mm]50.00 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionICLX 50 A 2" BW
Packing formatSingle pack
Product description2-steps solenoid valve
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product name2-step solenoid valve
Product TypeICLX 50
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Top cover3 function modules

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight14.1 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428850018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm