Danfoss logo
ICLX 65 Top and function module

Function module, ICLX 65

027H6204

Description: Function module, Function module, Used for product: ICV 65, Kv value [m³/h]: 82

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator system2 EVM pilot sol valve module
BrandICV Flexline
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]95.000 gal/min
DescriptionFunction module
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Ext pilot pressure connectionWeld nipple (P2 Port)
Kv value [m³/h]82.000 m³/h
Manual operation optionManual open spindle
Material DescriptionICLX 65 Function module
Opening configuration1-step (optional setting)2-step (default)
Packing formatSingle pack
Parts Program nameICLX
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product accessoriesICM / ICS / ICLX accessories
Product descriptionFunction Module
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFunction module
Product TypeICLX 65
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
SCIP dossier no.2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf
SCIP dossier product nameICLX 32-65 Function module
ServiceableICM / ICS / ICLX spare parts
Step 1 opening degree (~) [%]10 %
Step 2 initializationDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Used for productICV 65
Used for product commentsWith top assembly
Valve operationSolenoid operated

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10.986 Kilogram
Net weight6.745 Kilogram
Volume20.671 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428483186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm