Danfoss logo
CHV-X Straightway - Check valve

Check valve, CHV 25

027X0395

Product description: Check Valve, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection type: Butt weld

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection materialSteel
Connection size [mm]25 mm
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Inlet connection typeButt weld
Material DescriptionCHV-X 25 A STR Check Valve PS65
Packing formatSingle pack
Product descriptionCheck Valve
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameCheck valve
Product TypeCHV 25
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.45 Kilogram
Net weight3.221 Kilogram
Volume26.748 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424630584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm