4-way reversing valve, STF-07U12G3
061L1243
Medium temperature range [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4, Design config. Style: B
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: STF
061L1243
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 131 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -4 °F |
| Approval | CEULc UL us |
| Cap condition 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Cap condition 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Cap R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 27.60 kW |
| Cap R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 23.58 kW |
| Cap R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 38.84 kW |
| Cap R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 33.20 kW |
| Cap R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 35.67 kW |
| Cap R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 30.91 kW |
| Cap R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 50.31 kW |
| Cap R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 43.60 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coil | No |
| Contains batteries | No |
| Design config. Style | B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge conn size [in] | 3/4 |
| Discharge conn size [mm] | 19.15 mm |
| Discharge conn type | FEMALE |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Evap/cond conn size [in] | 7/8 |
| Evap/cond conn size [mm] | 22,3 |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6 |
| Max. Leakage [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Max. Working Pressure [bar] | 41.5 bar |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| Medium temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 248 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -4 °F |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Packing format | Industrial pack |
| Process connection material | Copper |
| Product group | 4-way reversing valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | 4-way reversing valve |
| Product Type | STF |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R134aR22R404AR407CR410A |
| SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
| Shock resistance standard | JIS C 60068-2-27 |
| Suction conn size [in] | 7/8 |
| Suction conn size [mm] | 22.30 mm |
| Type designation | STF-07U12G3 |
| UL approval file name | MH12113 |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407CR410A |
| UL mark | Yes |
| Vibration stability [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibration test standard | JIS C 60068-2-6 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.72 Kilogram |
| Net weight | 1.634 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 9.478 Liter |
| EAN/UPC | 5702428273336 |