Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

4-way reversing valve, STF-0301G

061L1208

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cap R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]8.38 kW
Cap R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Cap R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Cap R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Cap R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Cap R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Cap R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Cap R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]13.24 kW
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
CoilNo
CommentsREPLACE BY 061L1194
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Discharge conn size [mm]12.95 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0301G I/4
Packing formatIndustrial pack
Product group4-way reversing valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product name4-way reversing valve
Product TypeSTF
Quantity per packing format4 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR134aR22R404AR407CR410A
Suction conn size [mm]16.15 mm
Type designationSTF-0301G

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.568 Kilogram
Net weight0.37 Kilogram
Volume1.744 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428273572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm