4-way reversing valve, STF-0201G
061L1207
061L1207
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coil | No |
| Comments | REPLACE BY 061L1144 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge conn size [mm] | 9.70 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0201G I/3 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | 4-way reversing valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | 4-way reversing valve |
| Product Type | STF |
| Quantity per packing format | 3 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerants | R134aR22R404AR407CR410A |
| Suction conn size [mm] | 12.95 mm |
| Type designation | STF-0201G |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.675 Kilogram |
| Net weight | 0.37 Kilogram |
| Volume | 5.363 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |