Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-way reversing valve, STF-0420G3

061L1156

Medium temperature range [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 1/2, Design config. Style: B
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: STF

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]55 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-20 °C
Ambient temperature range [°F] [max]131 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-4 °F
ApprovalCEVDE
Cap condition 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Cap condition 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Cap R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Cap R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Cap R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Cap R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Cap R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Cap R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Cap R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Cap R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]25.43 kW
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
CoilNo
Contains batteriesNo
Design config. StyleB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge conn size [in]1/2
Discharge conn size [mm]12.80 mm
Discharge conn typeFEMALE
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Evap/cond conn size [in]7/8
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Evap/cond conn size [mm]22,4
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0420G3 I/24
Max. Leakage [cm³/min]4000 cm³/min
Max. Working Pressure [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Medium temperature range [°C] [max]120 °C
Medium temperature range [°C] [min]-20 °C
Medium temperature range [°F] [max]248 °F
Medium temperature range [°F] [min]-4 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Packing formatIndustrial pack
Process connection materialCopper
Product group4-way reversing valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product name4-way reversing valve
Product TypeSTF
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR134aR22R404AR407CR410A
Shock resistance standardJIS C 60068-2-27
Suction conn size [in]7/8
Suction conn size [mm]22.40 mm
Type designationSTF-0420G3
Vibration stability [m/s²]19.6 m/s²
Vibration test standardJIS C 60068-2-6

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.853 Kilogram
Net weight0.81 Kilogram
Volume2.378 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428273848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm