Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-way reversing valve, STF-0401G

061L1152

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cap R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Cap R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Cap R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Cap R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Cap R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Cap R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Cap R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Cap R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]25.43 kW
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
CoilNo
CommentsREPLACE BY 061L1209
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Discharge conn size [mm]12.80 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0401G I/24
Packing formatIndustrial pack
Product group4-way reversing valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product name4-way reversing valve
Product TypeSTF
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR134aR22R404AR407CR410A
Suction conn size [mm]19.15 mm
Type designationSTF-0401G

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.841 Kilogram
Net weight0.78 Kilogram
Volume2.377 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428273879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm