Thermostat, UT 72
060H1503
Temperature range [°C]: -30 - 30, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Enclosure rating IP: IP20
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: UT
Thay thế được khuyến nghị: 060H1703
060H1503
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 130 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -22 °F |
| Approval | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Capillary tube length [mm] | 2000 mm |
| Capillary tube material | Copper |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contact function | SPDT |
| Contact rating | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential (FS) [K] | 2.3 K |
| Electrical connection | Clamps Terminal screws |
| Enclosure rating IP | IP20 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | UT 72 Thermostat M/24 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Max. sensor temperature [°C] | 60 °C |
| Max. sensor temperature [°F] | 140.0 °F |
| Mounting method | Wall |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | Bulb clamps |
| Product accessories | Switches accessories |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Thermostat |
| Product Type | UT 72 |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Reset function | Auto |
| Sensor size (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Sensor size (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Serviceable | No |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 85 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -22 °F |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.239 Kilogram |
| Net weight | 0.2 Kilogram |
| Volume | 1.026 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |