Thermostat, UT 73
060H1502
Temperature range [°C]: 0 - 40, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP20
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: UT
Thay thế được khuyến nghị: 060H1702
060H1502
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 130 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -22 °F |
| Approval | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Capillary tube length [mm] | 2000 mm |
| Capillary tube material | Copper |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contact function | SPDT |
| Contact rating | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential (FS) [K] | 2.3 K |
| Electrical connection | Clamps Terminal screws |
| Enclosure rating IP | IP20 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | UT 73 Thermostat M/24 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Max. sensor temperature [°C] | 90 °C |
| Max. sensor temperature [°F] | 195.0 °F |
| Mounting method | Wall |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Packing format | Multi pack |
| Product accessories | Switches accessories |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Thermostat |
| Product Type | UT 73 |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Reset function | Auto |
| Sensor size (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Sensor size (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Serviceable | No |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 105 °F |
| Temperature range [°F] [min] | 32 °F |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.238 Kilogram |
| Net weight | 0.104 Kilogram |
| Volume | 1.094 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529648 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |