Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Thermostat, UT 72

060H1501

Temperature range [°C]: -30 - 30, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Enclosure rating IP: IP20
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: UT

Thay thế được khuyến nghị: 060H1701

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]55 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-30 °C
Ambient temperature range [°F] [max]130 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-22 °F
ApprovalCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA
Capillary tube length [mm]2000 mm
Capillary tube materialCopper
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contact functionSPDT
Contact ratingAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential (FS) [K]2.3 K
Electrical connectionClamps Terminal screws
Enclosure rating IPIP20
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. sensor temperature [°C]60 °C
Max. sensor temperature [°F]140.0 °F
Mounting methodWall
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Packing formatMulti pack
Product accessoriesSwitches accessories
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostat
Product TypeUT 72
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Reset functionAuto
Sensor size (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Sensor size (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
ServiceableNo
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperature range [°F] [max]85 °F
Temperature range [°F] [min]-22 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.239 Kilogram
Net weight0.234 Kilogram
Volume1.026 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428529631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm