Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Thermostat, UT 72

060H1401

Temperature range [°C]: -30 - 30, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Enclosure rating IP: IP00
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: UT

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]55 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-30 °C
Ambient temperature range [°F] [max]130 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-22 °F
ApprovalUKCA
Capillary tube length [mm]2000 mm
Capillary tube materialCopper
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contact functionSPDT
Contact ratingAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionClamps Terminal screws
Enclosure rating IPIP00
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/48
Max. sensor temperature [°C]60 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. sensor temperature [°F]140.0 °F
Mounting methodPanel mounting
Packing formatIndustrial pack
Product accessoriesSwitches accessories
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostat
Product TypeUT 72
Quantity per packing format48 pc
REACH Candidate List substancesNo
Reset functionAuto
Sensor size (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Sensor size (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
ServiceableNo
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperature range [°F] [max]85 °F
Temperature range [°F] [min]-22 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.137 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Volume0.671 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428529600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm