Thermostat, UT 72
060H1201
Temperature range [°C]: -30 - 30, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Enclosure rating IP: IP00
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: UT
060H1201
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 130 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -22 °F |
| Approval | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Cap. tube length fraction [in] | 59 1/16 in |
| Capillary tube length [mm] | 1500 mm |
| Capillary tube material | Copper |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contact function | SPDT |
| Contact rating | AC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential (FS) [K] | 2.3 K |
| Electrical connection | Clamps Terminal screws |
| Enclosure rating IP | IP00 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | UT 72 Thermostat I/48 |
| Max. sensor temperature [°C] | 60 °C |
| Max. sensor temperature [°F] | 140.0 °F |
| Mounting method | Panel mounting |
| Packing format | Industrial pack |
| Product accessories | Switches accessories |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Thermostat |
| Product Type | UT 72 |
| Quantity per packing format | 48 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Reset function | Auto |
| Sensor size (Ø x L) [in] | 15/64 x 5 43/64 in |
| Sensor size (Ø x L) [mm] | 6 x 144 mm |
| Serviceable | No |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 85 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -22 °F |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.109 Kilogram |
| Net weight | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.75 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030850 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |