Danfoss logo
RT270/RT271 Differential temperature switch

Thermostat, RT271

017D004466

Temperature range [°C]: 20 - 100, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Cylindrical Remote Sensor, Capillary tube length [mm]: 10000, Enclosure rating IP: IP66
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: RT

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]70 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-50 °C
Ambient temperature range [°F] [max]158 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-58 °F
ApprovalCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
Cap. tube length fraction [in]393 11/16 in
Capillary tube length [mm]10000 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact differential [°C]3.0 °C
Contact functionSPDT
Contact ratingAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. temp. setting range [°C] [max]20 °C
Diff. temp. setting range [°C] [min]0 °C
Diff. temp. setting range [°F] [max]68 °F
Diff. temp. setting range [°F] [min]0 °F
Electrical conn. Male/FemaleFemale
Electrical connectionScrewed cable entry
Electrical connection size2xPg 13.5
Electrical connection standardDIN 40430
Electrical spec. standardEN 60947-4/-5
EN 60947 electrical propertiesInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A
EN 60947 wiring propertiesFlex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
Enclosure rating IPIP66
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionRT271 Thermostat M/8
Max. sensor temperature [°C]200 °C
Max. sensor temperature [°F]392.0 °F
Packing formatMulti pack
Pressure connection size3/8
Pressure connection standardISO 228-1
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleMale
Product accessoriesGeneric accessoriesSwitches accessories
Product descriptionThermostat
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostat
Product TypeRT271
Quantity per packing format8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Relay release time [s]0 s
Reset functionAuto
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sensor size (Ø x L) [in]3/8 x 7 3/16 in
Sensor size (Ø x L) [mm]9.5 x 182 mm
Sensor typeCylindrical Remote Sensor
ServiceableContact systems
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
Temperature range [°F] [max]210 °F
Temperature range [°F] [min]70 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.281 Kilogram
Net weight2.003 Kilogram
Volume5.087 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428042758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm