Danfoss logo
Thermostat, RT9E_017-617866

Thermostat, RT9E

017-617866

Reset function: Auto, Contact function: SPDT gold, Temperature range [°C] [min]: -45, Temperature range [°C] [max]: -15
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: RT, RT

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]70 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-50 °C
Ambient temperature range [°F] [max]158 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-58 °F
ApprovalATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
Cap. tube length fraction [in]196 7/8 in
Capillary tube length [mm]5000 mm
CE markYes
Charge typeState Vapour
China RoHS complianceYes
Contact functionSPDT gold
Contact ratingCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ Max. range setting[°C] [max]4.5 °C
Diff. @ Max. range setting[°C] [min]1.0 °C
Diff. @ Min. range setting[°C] [max]10.0 °C
Diff. @ Min. range setting[°C] [min]2.2 °C
Differential typeAdjustable
Electrical conn. Male/FemaleFemale
Electrical connectionScrewed cable entry
Electrical connection size2xPg 13.5
Electrical connection standardDIN 40430
Electrical spec. standardEN 60947-4/-5
EN 60947 electrical propertiesInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A
EN 60947 wiring propertiesFlex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Enclosure rating IPIP66
EU RoHS complianceOut of scope
EX Sales text-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Material DescriptionRT9E Thermostat M/15 ATEX
Max. sensor temperature [°C]150 °C
Max. sensor temperature [°F]302.0 °F
Packing formatMulti pack
Product accessoriesSwitches accessories
Product descriptionThermostat
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostat
Product TypeRT9E
Quantity per packing format15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reset functionAuto
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sensor size (Ø x L) [in]3/8 x 3 1/8 in
Sensor size (Ø x L) [mm]9.5 x 80 mm
Sensor typeRemote bulb
ServiceableContact systems
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Temperature range [°F] [max]5 °F
Temperature range [°F] [min]-47 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.271 Kilogram
Net weight0.858 Kilogram
Volume2.685 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428962643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm