Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

Ambient temperature range [°C]: -30 - 100, Reset function: Auto, Contact function: SPST(NC)
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Temperature switches

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]100 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-30 °C
Cable length [in]23.60 in
Cable length [m]0.600 m
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contact differential [°C]18.0 °C
Contact functionSPST(NC)
Contact rating15 A, 250 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential typeFixed
Electrical conn. commentsWires
EU RoHS complianceYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS exemption clauseNo
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
Packing formatIndustrial pack
Product accessoriesNo
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostat
Product TypeBi-metal
Quantity per packing format200 pc
REACH Candidate List substancesNo
Reset functionAuto
ServiceableNo
Type designation465424L100

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight85 Gram
Net weight80 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.197 Liter
EAN/UPC5702428276016