Thermostat, KPU74B
060L5220
Thermostat, Product Type: KPU74B, Reset function: Manual Min, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Temperature range [°C]: -18 - 27
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KPU
060L5220
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Amb. Temp. Note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 122 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Cap. tube length fraction [in] | 80 in |
| Capillary tube length [mm] | 2030 mm |
| CE mark | Yes |
| Charge type | Adsorption |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contact function | SPDT |
| Contact rating | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilot Duty: 120/240 V dc 12W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. @ Max. range setting[°F] | 10.0 °F |
| Diff. @ Min. range setting[°F] | 10.0 °F |
| Differential type | Fixed |
| Electrical conn. comments | for ½ in male pipe thread |
| Electrical connection | Hole |
| Electrical connection size | 7/8 in |
| Electrical spec. standard | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 electrical properties | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 wiring properties | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Enclosure rating IP | IP30 |
| Enclosure rating Nema (~) | 1 |
| EU RoHS compliance | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KPU74B Thermostat M/14 |
| Max. sensor temperature [°C] | 80 °C |
| Max. sensor temperature [°F] | 175.0 °F |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | Angle bracketScrews |
| Product accessories | Switches accessories |
| Product description | Temperature Control |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Thermostat |
| Product Type | KPU74B |
| Quantity per packing format | 14 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset function | Manual Min |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Sensor size (Ø x L) [in] | 1/4 x 3 3/4 in |
| Sensor size (Ø x L) [mm] | 6.4 x 95 mm |
| Sensor type | Remote bulb |
| Serviceable | No |
| Temperature range [°C] [max] | 27 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -18 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 80 °F |
| Temperature range [°F] [min] | 0 °F |
| UL approval file name | E31024 |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.508 Kilogram |
| Net weight | 0.445 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 1.241 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075701 |