Danfoss logo
KPU 73 Thermostat (with D bulb)

Thermostat, KPU73

060L5212

Thermostat, Product Type: KPU73, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Double contact remote sensor, Temperature range [°C] [min]: -26, Temperature range [°C] [max]: 15
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KPU

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Amb. Temp. Note80 °C/176 °F for max 120 min
Ambient temperature range [°C] [max]50 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]122 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Cap. tube length fraction [in]80 in
Capillary tube length [mm]2030 mm
CE markYes
Charge typeAdsorption
China RoHS complianceOut of scope
Contact functionSPDT
Contact rating120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilot Duty: 120/240 V dc 12W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ Max. range setting[°F] [max]32.0 °F
Diff. @ Max. range setting[°F] [min]5.0 °F
Diff. @ Min. range setting[°F] [max]36.0 °F
Diff. @ Min. range setting[°F] [min]6.0 °F
Differential typeAdjustable
Electrical conn. commentsfor ½ in male pipe thread
Electrical connectionHole
Electrical connection size7/8 in
Electrical spec. standardEN 60947-4/-5
EN 60947 electrical propertiesInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 wiring propertiesFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating IPIP30
Enclosure rating Nema (~)1
EquipmentSensors with double contact
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKPU73 Thermostat M/14
Max. sensor temperature [°C]80 °C
Max. sensor temperature [°F]175.0 °F
Packing formatMulti pack
Parts includedAngle bracketScrews
Product accessoriesSwitches accessories
Product descriptionTemperature Control
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostat
Product TypeKPU73
Quantity per packing format14 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reset functionAuto
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Sensor size (Ø x L) [in]13/32 x 3 3/8 in
Sensor size (Ø x L) [mm]10 x 85 mm
Sensor typeDouble contact remote sensor
ServiceableNo
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-26 °C
Temperature range [°F] [max]60 °F
Temperature range [°F] [min]-15 °F
UL approval file nameE31024
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.783 Kilogram
Net weight0.744 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.512 Liter
EAN/UPC5702428075664