Danfoss logo
Thermostat, KP79_060L127466

Thermostat, KP79

060L128166

Temperature range [°C]: 50 - 100, Reset function: Manual Max, Contact function: SPDT, Sensor type: Rigid sensor, Enclosure rating IP: IP55
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KP, KP

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Amb. Temp. Note80 °C/176 °F for max 120 min
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]150 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
CE markYes
Charge typeAdsorption
China RoHS complianceYes
Connection for pocket or hoseM 18 x 1.5
Contact functionSPDT
Contact ratingAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. @ Max. range setting [K]5.5 K
Diff. @ Max. range setting[°C]5.5 °C
Diff. @ Min. range setting [K]5.5 K
Diff. @ Min. range setting[°C]5.5 °C
Differential typeFixed
Electrical conn. commentsMetal cable gland
Electrical conn. Male/FemaleFemale
Electrical connectionScrewed cable entry
Electrical connection sizePg 13.5
Electrical connection standardDIN 40430
Electrical spec. standardEN 60947-5
EN 60947 electrical propertiesInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 wiring propertiesFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating IPIP55
EU RoHS complianceYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP79 Thermostat M/10
Max. sensor temperature [°C]150 °C
Max. sensor temperature [°F]302.0 °F
Packing formatMulti pack
Product accessoriesSwitches accessories
Product descriptionThermostat
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostat
Product TypeKP79
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reset functionManual Max
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Sensor pocket length min. [in]6 9/16 in
Sensor pocket length min. [mm]110 mm
Sensor size (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Sensor size (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Sensor typeRigid sensor
ServiceableNo
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Temperature range [°F] [max]212 °F
Temperature range [°F] [min]122 °F
UL approval file nameE31024MH27572
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.729 Kilogram
Net weight0.714 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume3.684 Liter
EAN/UPC5715162135037