Thermostat, KP61
060L124866
Temperature range [°C]: -30 - 15, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Capillary tube sensor, Capillary tube length [mm]: 4000, Enclosure rating IP: IP30
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KP, KP
060L124866
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Amb. Temp. Note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 150 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2 |
| Cap. tube length fraction [in] | 157 1/2 in |
| Capillary tube length [mm] | 4000 mm |
| CE mark | Yes |
| Charge type | Vapour |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contact function | SPDT |
| Contact rating | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. @ Max. range setting [K] [max] | 7.0 K |
| Diff. @ Max. range setting [K] [min] | 1.5 K |
| Diff. @ Max. range setting[°C] [max] | 7.0 °C |
| Diff. @ Max. range setting[°C] [min] | 1.5 °C |
| Diff. @ Min. range setting [K] [max] | 23.0 K |
| Diff. @ Min. range setting [K] [min] | 5.5 K |
| Diff. @ Min. range setting[°C] [max] | 23.0 °C |
| Diff. @ Min. range setting[°C] [min] | 5.5 °C |
| Differential type | Adjustable |
| Electrical connection | Rubber cable gland |
| Electrical connection size | 6-14 mm |
| Electrical spec. standard | EN 60947-5 |
| EN 60947 electrical properties | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 wiring properties | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Enclosure rating IP | IP30 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Enclosure rating Nema (~) | 1 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KP61 Thermostat M/14 |
| Max. sensor temperature [°C] | 120 °C |
| Max. sensor temperature [°F] | 248.0 °F |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | ClampsWall bracket |
| Product accessories | Switches accessories |
| Product description | Thermostat |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Thermostat |
| Product Type | KP61 |
| Quantity per packing format | 14 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset function | Auto |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Sensor size (Ø x L) [in] | 1/10 x 19 5/8 in |
| Sensor size (Ø x L) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| Sensor type | Capillary tube sensor |
| Serviceable | No |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 59 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -22 °F |
| UL approval file name | E31024 |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.622 Kilogram |
| Net weight | 0.529 Kilogram |
| Volume | 1.468 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428251587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |