Danfoss logo
Thermostat, WEB060L8033

Thermostat, KP79

060L115966

Temperature range [°C]: 50 - 100, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP30
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KP, KP

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Alarm SignalRising
Amb. Temp. Note80 °C/176 °F for max 120 min
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]150 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Cap. tube length fraction [in]78 3/4 in
Capillary tube length [mm]2000 mm
CE markYes
Charge typeAdsorption
China RoHS complianceYes
Contact functionSPDT
Contact ratingAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ Max. range setting [K] [max]15.0 K
Diff. @ Max. range setting [K] [min]5.0 K
Diff. @ Max. range setting[°C] [max]15.0 °C
Diff. @ Max. range setting[°C] [min]5.0 °C
Diff. @ Min. range setting [K] [max]15.0 K
Diff. @ Min. range setting [K] [min]5.0 K
Diff. @ Min. range setting[°C] [max]15.0 °C
Diff. @ Min. range setting[°C] [min]5.0 °C
Differential (FS) [K]15.0 K
Differential typeFixed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionRubber cable gland
Electrical connection size6-14 mm
Electrical spec. standardEN 60947-5
EN 60947 electrical propertiesInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 wiring propertiesFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating IPIP30
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Enclosure rating Nema (~)1
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Factory setting (FS) [°C]65.0 °C
Factory setting (FS) [°F]149.0 °F
Factory setting typeDedicated
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP79 Thermostat M/14
Max. sensor temperature [°C]150 °C
Max. sensor temperature [°F]302.0 °F
Packing formatMulti pack
Product accessoriesSwitches accessories
Product descriptionThermostat
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostat
Product TypeKP79
Quantity per packing format14 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reset functionAuto
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Sensor size (Ø x L) [in]3/8 x 3 3/8 in
Sensor size (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Sensor typeRemote bulb
ServiceableNo
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Temperature range [°F] [max]212 °F
Temperature range [°F] [min]122 °F
UL approval file nameE31024MH27572
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.438 Kilogram
Net weight0.369 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.468 Liter
EAN/UPC5715162456859