Thermostat, BLS
061G7011
Switches and thermostats
061G7011
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Capillary tube length [mm] | 1000 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | BLS Thermostat C1020L1Q08 |
| Packing format | Multi pack |
| Product accessories | No |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Thermostat |
| Product Type | BLS |
| Quantity per packing format | 18 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serviceable | No |
| Temperature range [°C] [max] | 20 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Type designation | BLS-C1020L1Q08 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.431 Kilogram |
| Net weight | 0.427 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.979 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276689 |