Danfoss logo
Copper seal ring

Switches accessories, Damping device

060-104866

Type designation: Damping device, Used for product: KP, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDamping Device
Packing formatMulti pack
Pressure inlet conn. size [in]1/4 in
Pressure inlet conn. typeFlare
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupSwitches accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameDamping device
Product TypeAccessory
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationDamping device
Used for productKP
Used for product commentsØ 0.3 mm hole

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.011 Kilogram
Net weight0.049 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.653 Liter
EAN/UPC5702428017565