Switches accessories, Welding nipple
060-005766
Type designation: Welding nipple, Used for product: KP, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 10
060-005766
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection notes | Tube Ø6 x 150 external |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Further information | Ø6x150 external |
| Material Description | Welding Nipple |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 1x washer Al. |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure inlet conn. size [mm] | 10 x 0.75 |
| Pressure inlet conn. type | M |
| Pressure inlet Female/Male | Female |
| Product group | Switches accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Welding nipple |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Welding nipple |
| Used for product | KP |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.032 Kilogram |
| Net weight | 0.028 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017329 |
| Proposition 65 | No significant risk |