Danfoss logo
KP7W Pressure Switch, WEB060-8073

Pressure switch, KP7W

060-544466

Differential [bar]: 4.2, Contact function: SPDT, Reset function: Auto, Pressure connection type: Solder, ODF, Pressure connection size: 6 mm, Pressure Male/Female: Female, Enclosure rating IP: IP44, Max. Working Pressure [bar]: 35
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KP, KP / KPI

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Alarm SignalRising
Amb. Temp. Note80 °C/176 °F for max 120 min
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
Ambient temperature range [°F] [max]149 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-13 °F
ApprovalBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinac CSA us
Burst pressure [bar]140.0 bar
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact functionSPDT
Contact ratingAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential [bar]4.20 bar
Differential [psi] [max]145.00 psi
Differential [psi] [min]58.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionRubber cable gland
Electrical connection size6-14 mm
EN 60947 electrical propertiesInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 wiring propertiesFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating IPIP44
Enclosure rating Nema (~)2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Factory setting [MPa]2.100 MPa
Factory setting [psig]304.6 psig
Fluid Group1
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Lubricants compatibilityOilfree applications
Material DescriptionKP7W Pressure Switch M/32
Max. test pressure [bar] Pe35.0 bar
Max. test pressure [psig]510.0 psig
Max. Working Pressure [bar]35.0 bar
Max. Working Pressure [psig]510 psig
Oil free refrigerantsR134aR513AR515B
Packing formatMulti pack
PED categoryIV
Pressure connection size6 mm
Pressure connection standardEN 1254-1
Pressure connection typeSolder, ODF
Pressure Male/FemaleFemale
Pressure sensing elementBellows
Product accessoriesSwitches accessories
Product descriptionPressure Switch
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product namePressure switch
Product TypeKP7W
Quantity per packing format32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RefrigerantsR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Reset functionAuto
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
ServiceableNo
UL approval file nameE31024
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.408 Kilogram
Net weight0.373 Kilogram
Volume1.281 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162465158
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm