Pressure switch, KP7B
060-205466
Regulation range [bar] Pe: 8 - 32, Differential [bar]: 4, Contact function: SPDT, Reset function: Manual Max, Pressure connection type: Flare nut, Pressure connection size: 1/4, Pressure Male/Female: Female, Enclosure rating IP: IP30, Max. Working Pressure [bar]: 35
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KP
060-205466
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Amb. Temp. Note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 149 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -13 °F |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Approval | BVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2 |
| Burst pressure [bar] | 140.0 bar |
| Cap. tube length fraction [in] | 36 in |
| Capillary tube length [mm] | 900 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contact function | SPDT |
| Contact rating | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty16 A resistive, single phase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistive, single phase |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential [bar] | 4.00 bar |
| Differential [psi] | 58.00 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical conn. Male/Female | Female |
| Electrical connection | Swivel cable connector |
| Electrical connection size | NPSM 1/2 - 14 |
| EN 60947 electrical properties | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 wiring properties | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Enclosure rating IP | IP30 |
| Enclosure rating Nema (~) | 1 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluid Group | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Material Description | KP7B Pressure Switch M/32 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Max. test pressure [bar] Pe | 35.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 510.0 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 35.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 510 psig |
| Oil free refrigerants | R134aR513AR515B |
| Packing format | Multi pack |
| PED category | IV |
| Pressure connection size | 1/4 |
| Pressure connection standard | DIN 8912 |
| Pressure connection type | Flare nut |
| Pressure Male/Female | Female |
| Pressure sensing element | Bellows |
| Product accessories | Switches accessories |
| Product description | Pressure Switch |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Pressure switch |
| Product Type | KP7B |
| Quantity per packing format | 32 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Regulation range [bar] Pe [max] | 32.00 bar |
| Regulation range [bar] Pe [min] | 8.00 bar |
| Regulation range [psig] Pe [max] | 464.00 psig |
| Regulation range [psig] Pe [min] | 116.00 psig |
| Reset function | Manual Max |
| SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
| Serviceable | No |
| UL approval file name | E31024 |
| UL approved refrigerants | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.474 Kilogram |
| Net weight | 0.439 Kilogram |
| Volume | 1.277 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428012256 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |