Pressure switch, KP7W
060-200366
Regulation range [bar] Pe: 8 - 32, Differential [bar]: 4 - 10, Contact function: SPDT, Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4, Pressure Male/Female: Male, Enclosure rating IP: IP30, Max. Working Pressure [bar]: 35
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KP, KP / KPI
060-200366
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Amb. Temp. Note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 149 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -13 °F |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Approval | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2 |
| Burst pressure [bar] | 140.0 bar |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contact function | SPDT |
| Contact rating | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty16 A resistive, single phase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistive, single phase |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential [bar] [max] | 10.00 bar |
| Differential [bar] [min] | 4.00 bar |
| Differential [psi] [max] | 145.00 psi |
| Differential [psi] [min] | 58.00 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical conn. Male/Female | Female |
| Electrical connection | Swivel cable connector |
| Electrical connection size | NPSM 1/2 - 14 |
| EN 60947 electrical properties | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 wiring properties | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Enclosure rating IP | IP30 |
| Enclosure rating Nema (~) | 1 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluid Group | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Material Description | KP7W Pressure Switch M/36 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Max. test pressure [bar] Pe | 35.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 510.0 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 35.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 510 psig |
| Oil free refrigerants | R134aR513AR515B |
| Packing format | Multi pack |
| PED category | IV |
| Pressure connection size | 1/4 |
| Pressure connection standard | DIN 8906 |
| Pressure connection type | Flare |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure sensing element | Bellows |
| Product accessories | Switches accessories |
| Product description | Pressure Switch |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Pressure switch |
| Product Type | KP7W |
| Quantity per packing format | 36 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Refrigerants | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Regulation range [bar] Pe [max] | 32.00 bar |
| Regulation range [bar] Pe [min] | 8.00 bar |
| Regulation range [psig] Pe [max] | 464.00 psig |
| Regulation range [psig] Pe [min] | 116.00 psig |
| Reset function | Auto |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Serviceable | No |
| UL approval file name | E31024 |
| UL approved refrigerants | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.38 Kilogram |
| Net weight | 0.345 Kilogram |
| Volume | 0.62 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428012157 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |