Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Pressure switch, KP1

060-200166

Regulation range [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differential [bar]: 0.7 - 4, Contact function: SPDT, Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4, Pressure Male/Female: Male, Enclosure rating IP: IP30, Max. Working Pressure [bar]: 17
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KP

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Amb. Temp. Note80 °C/176 °F for max 120 min
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
Ambient temperature range [°F] [max]149 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-13 °F
Application noteNot applicable for liquid line
ApprovalBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact functionSPDT
Contact rating120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty16 A resistive, single phase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistive, single phase
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential [bar] [max]4.00 bar
Differential [bar] [min]0.70 bar
Differential [psi] [max]58.00 psi
Differential [psi] [min]10.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. Male/FemaleFemale
Electrical connectionSwivel cable connector
Electrical connection sizeNPSM 1/2 - 14
EN 60947 electrical propertiesInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 wiring propertiesFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating IPIP30
Enclosure rating Nema (~)1
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluid Group1
In scope of WEEEYes
Lubricants compatibilityOilfree applications
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/36
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. test pressure [bar] Pe20.0 bar
Max. test pressure [psig]290.0 psig
Max. Working Pressure [bar]17.0 bar
Max. Working Pressure [psig]245 psig
Oil free refrigerantsR134aR513AR515B
Packing formatMulti pack
PED categoryIV
Pressure connection size1/4
Pressure connection standardDIN 8906
Pressure connection typeFlare
Pressure Male/FemaleMale
Pressure sensing elementBellows
Product accessoriesSwitches accessories
Product descriptionPressure Switch
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product namePressure switch
Product TypeKP1
Quantity per packing format36 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RefrigerantsR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Regulation range6 inHg - 108 psig
Regulation range [bar] Pe [max]7.50 bar
Regulation range [bar] Pe [min]-0.20 bar
Reset functionAuto
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
ServiceableNo
UL approval file nameE31024MH27572
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.368 Kilogram
Net weight0.325 Kilogram
Volume0.57 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428978477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm