Danfoss logo
Pressure switch, KP1_060-110591

Pressure switch, KP1

060-110591

Regulation range [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differential [bar]: 0.7 - 4, Contact function: SPDT, Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare nut, Pressure connection size: 1/4, Pressure Male/Female: Female, Enclosure rating IP: IP30, Max. Working Pressure [bar]: 17
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KP

Thay thế được khuyến nghị: 060-110566

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Amb. Temp. Note80 °C/176 °F for max 120 min
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
Ambient temperature range [°F] [max]149 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-13 °F
ApprovalBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Cap. tube length fraction [in]36 in
Capillary tube length [mm]900 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact functionSPDT
Contact ratingAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential [bar] [max]4.00 bar
Differential [bar] [min]0.70 bar
Differential [psi] [max]58.00 psi
Differential [psi] [min]10.00 psi
Electrical connectionRubber cable gland
Electrical connection size6-14 mm
EN 60947 electrical propertiesInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 wiring propertiesFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating IPIP30
Enclosure rating Nema (~)1
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluid Group1
Lubricants compatibilityOilfree applications
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/16
Max. test pressure [bar] Pe20.0 bar
Max. test pressure [psig]290.0 psig
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. Working Pressure [bar]17.0 bar
Max. Working Pressure [psig]245 psig
Oil free refrigerantsR134aR513AR515B
Packing formatMulti pack
Parts includedAngle bracket
PED categoryIV
Pressure connection size1/4
Pressure connection standardDIN 8912
Pressure connection typeFlare nut
Pressure Male/FemaleFemale
Pressure sensing elementBellows
Product accessoriesSwitches accessories
Product descriptionPressure Switch
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product namePressure switch
Product TypeKP1
Quantity per packing format16 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RefrigerantsR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Regulation range6 inHg - 108 psig
Regulation range [bar] Pe [max]7.50 bar
Regulation range [bar] Pe [min]-0.20 bar
Reset functionAuto
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
ServiceableNo
UL approval file nameE31024MH27572
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.007 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume1.281 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424498405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm