Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Compact pressure switch, FTB

061G1009

Contact function: SPDT, Reset function: Manual, Pressure connection type: Solder, ODM, Pressure connection size: 2.4 mm, Max. Working Pressure [bar]: 33
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: FTB

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]70 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-20 °C
ApprovalUL
Capillary tube length [mm]1000 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contact functionSPDT
Contact ratingAC125V/AC240VFLA 20 A
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. comments3 x Faston terminal 250
Electrical connectionSpade connectors
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC11 I/100
Max. test pressure [bar] Pe40.0 bar
Max. Working Pressure [bar]33.0 bar
Max. Working Pressure [psig]478 psig
Mounting options2 x M4 x 0.7
Packing formatIndustrial pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure connection size2.4 mm
Pressure connection typeSolder, ODM
Pressure range categoryHigh pressure
Pressure setting OFF [bar]27.0 bar
Pressure setting ON [bar]22.0 bar
Product accessoriesNo
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCompact pressure switch
Product TypeFTB
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Reset functionManual
ServiceableNo
Specification keyFTB-3UC11
Type designationFTB-3UC11
UL approved refrigerantsR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.114 Kilogram
Net weight0.108 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.304 Liter
EAN/UPC5702428257947