Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

Liquid level switch, RT280A

017D004066

Temperature range [°C]: -50 - 10, Reset function: Auto, Contact function: SPDT (NZ) SPDT, Sensor type: Heat sensing element, Capillary tube length [mm]: 3000, Enclosure rating IP: IP66
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Liquid level switches

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]70 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-50 °C
Ambient temperature range [°F] [max]158 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-58 °F
ApprovalCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
Cap. tube length fraction [in]118 1/8 in
Capillary tube length [mm]3000 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact differential [°C] [max]-5.0 °C
Contact differential [°C] [min]-65.0 °C
Contact functionSPDT (NZ) SPDT
Contact ratingAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. Male/FemaleFemale
Electrical connectionScrewed cable entry
Electrical connection size2xPg 13.5
Electrical connection standardDIN 40430
Electrical spec. standardEN 60947-4/-5
EN 60947 electrical propertiesInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A
EN 60947 wiring propertiesFlex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
Enclosure rating IPIP66
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionRT280A Liquid Level Switch M/8
Max. sensor temperature [°C]80 °C
Max. sensor temperature [°F]176.0 °F
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. test pressure [bar] Pe25.0 bar
Max. test pressure [psig]362.0 psig
Max. Working Pressure [bar]22.0 bar
Max. Working Pressure [psig]319 psig
Packing formatMulti pack
Pressure connection size3/8
Pressure connection standardISO 228-1
Pressure connection typeG
Pressure Male/FemaleMale
Product accessoriesGeneric accessoriesSwitches accessories
Product descriptionLiquid Level Switch
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameLiquid level switch
Product TypeRT280A
Quantity per packing format8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Relay release time [s]0 s
Reset functionAuto
SCIP dossier no.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIP dossier product nameElectric control valve body(2)
Sensor typeHeat sensing element
ServiceableContact systems
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperature range [°F] [max]50 °F
Temperature range [°F] [min]-60 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.095 Kilogram
Net weight1.84 Kilogram
Volume5.097 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428042772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm