Danfoss logo
Pressure switch, KP17B_060-127466, 060-600466, 060-600491

Pressure switch, KP17B

060-600466

Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Manual Max
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KP

Thay thế được khuyến nghị: 060-600491

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Amb. Temp. Note80 °C/176 °F for max 120 min
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-25 °C
Ambient temperature range [°F] [max]149 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-13 °F
Application noteNot applicable for liquid line
ApprovalBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact functionSPDT+SPST(NO)
Contact ratingAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential left side [bar] [max]4.00 bar
Differential left side [bar] [min]0.70 bar
Differential left side [psi] [max]58.0 psi
Differential left side [psi] [min]10.0 psi
Differential right side [bar]4.0 bar
Differential right side [psi]58.0 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionRubber cable gland
Electrical connection size6-14 mm
EN 60947 electrical propertiesInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 wiring propertiesFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating IPIP30
Enclosure rating Nema (~)1
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluid Group1
In scope of WEEEYes
Lubricants compatibilityOilfree applications
Material DescriptionKP17B Pressure Switch I/36
Max.test press.left side[bar]20 bar
Max.test press.right side[bar]35 bar
MWP left side [bar] Pe17.0 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
MWP left side [psig] Pe245 psig
MWP right side [bar] Pe32.0 bar
MWP right side [psig] Pe464.0 psig
Oil free refrigerantsR134aR513AR515B
Packing formatIndustrial pack
PED categoryIV
Pressure connection size6 mm
Pressure connection standardEN 1254-1
Pressure connection typeSolder, ODF
Pressure Male/FemaleFemale
Pressure sensing elementBellows
Product accessoriesSwitches accessories
Product descriptionDual Pressure Control
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product namePressure switch
Product TypeKP17B
Quantity per packing format36 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RefrigerantsR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Regulation left side [bar]Pe [max]7.50 bar
Regulation left side [bar]Pe [min]-0.20 bar
Regulation left side range Pe6 inHg - 108 psig
Regulation right side [bar]Pe [max]32.0 bar
Regulation right side [bar]Pe [min]8.0 bar
Regulation right side [psig]Pe [max]464.0 psig
Regulation right side [psig]Pe [min]116.0 psig
Reset function, left sideAuto
Reset function, right sideManual Max
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
ServiceableNo
UL approval file nameE31024
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.505 Kilogram
Net weight0.46 Kilogram
Volume1.24 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428011198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm