Pressure switch, KP15
060-514991
Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KP
Thay thế được khuyến nghị: 060-514966
060-514991
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Amb. Temp. Note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 149 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | BVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contact function | SPDT+SPST(NO) |
| Contact rating | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential left side [bar] [max] | 4.00 bar |
| Differential left side [bar] [min] | 0.70 bar |
| Differential left side [psi] [max] | 58.0 psi |
| Differential left side [psi] [min] | 10.0 psi |
| Differential right side [bar] | 4.0 bar |
| Differential right side [psi] | 58.0 psi |
| Electrical connection | Rubber cable gland |
| Electrical connection size | 6-14 mm |
| EN 60947 electrical properties | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 wiring properties | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Enclosure rating IP | IP30 |
| Enclosure rating Nema (~) | 1 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Material Description | KP15 Pressure Switch I/36 |
| Max.test press.left side[bar] | 20 bar |
| Max.test press.right side[bar] | 35 bar |
| MWP left side [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP left side [psig] Pe | 245 psig |
| MWP right side [bar] Pe | 35.0 bar |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| MWP right side [psig] Pe | 510.0 psig |
| Oil free refrigerants | R134aR513AR515B |
| Packing format | Industrial pack |
| Pressure connection size | 1/4 |
| Pressure connection standard | DIN 8906 |
| Pressure connection type | Flare |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure sensing element | Bellows |
| Product accessories | Switches accessories |
| Product description | Dual Pressure Control |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Pressure switch |
| Product Type | KP15 |
| Quantity per packing format | 36 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Refrigerants | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Regulation left side [bar]Pe [max] | 7.50 bar |
| Regulation left side [bar]Pe [min] | -0.20 bar |
| Regulation left side range Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Regulation right side [bar]Pe [max] | 32.0 bar |
| Regulation right side [bar]Pe [min] | 8.0 bar |
| Regulation right side [psig]Pe [max] | 464.0 psig |
| Regulation right side [psig]Pe [min] | 116.0 psig |
| Reset function, left side | Auto |
| Reset function, right side | Manual Max |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Serviceable | No |
| UL approval file name | E31024 |
| UL approved refrigerants | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.007 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.007 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |