Pressure switch, KP15
060-204666
Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT, Reset function, left side: Auto
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KP
060-204666
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Amb. Temp. Note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 149 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2 |
| Cap. tube length fraction [in] | 36 in |
| Capillary tube length [mm] | 900 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contact function | SPDT |
| Contact rating | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty16 A resistive, single phase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistive, single phaseExtra: 50VA,240V ac pilot duty |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential left side [bar] [max] | 4.00 bar |
| Differential left side [bar] [min] | 0.70 bar |
| Differential left side [psi] [max] | 58.0 psi |
| Differential left side [psi] [min] | 10.0 psi |
| Differential right side [bar] | 4.0 bar |
| Differential right side [psi] | 58.0 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical conn. comments | for ½ in male pipe thread |
| Electrical connection | Hole |
| Electrical connection size | 7/8 in |
| EN 60947 electrical properties | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 wiring properties | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Enclosure rating IP | IP30 |
| Enclosure rating Nema (~) | 1 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Material Description | KP15 Pressure Switch I/18 |
| Max.test press.left side[bar] | 20 bar |
| Max.test press.right side[bar] | 35 bar |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| MWP left side [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP left side [psig] Pe | 245 psig |
| MWP right side [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP right side [psig] Pe | 510.0 psig |
| Oil free refrigerants | R134aR513AR515B |
| Packing format | Industrial pack |
| Pressure connection size | 1/4 |
| Pressure connection standard | DIN 8912 |
| Pressure connection type | Flare nut |
| Pressure Male/Female | Female |
| Pressure sensing element | Bellows |
| Product accessories | Switches accessories |
| Product description | Dual Pressure Control |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Pressure switch |
| Product Type | KP15 |
| Quantity per packing format | 18 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Regulation left side [bar]Pe [max] | 7.50 bar |
| Regulation left side [bar]Pe [min] | -0.20 bar |
| Regulation left side range Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Regulation right side [bar]Pe [max] | 32.0 bar |
| Regulation right side [bar]Pe [min] | 8.0 bar |
| Regulation right side [psig]Pe [max] | 464.0 psig |
| Regulation right side [psig]Pe [min] | 116.0 psig |
| Reset function, left side | Auto |
| Reset function, right side | Manual Max |
| SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
| Serviceable | No |
| UL approval file name | E31024 |
| UL approved refrigerants | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.625 Kilogram |
| Net weight | 0.558 Kilogram |
| Volume | 1.25 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428400664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |