Danfoss logo
KP15A Pressure Switch M/32_060-204291

Pressure switch, KP15A

060-204266

Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Manual Max
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KP

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Amb. Temp. Note80 °C/176 °F for max 120 min
Ambient temperature range [°C] [max]65 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]149 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
Application noteNot applicable for liquid line
ApprovalBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact functionSPDT+SPST(NO)
Contact rating120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty16 A resistive, single phase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistive, single phaseExtra: 50VA,240V ac pilot duty
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential left side [bar] [max]4.00 bar
Differential left side [bar] [min]0.70 bar
Differential left side [psi] [max]58.0 psi
Differential left side [psi] [min]10.0 psi
Differential right side [bar]4.0 bar
Differential right side [psi]58.0 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical conn. Male/FemaleFemale
Electrical connectionSwivel cable connector
Electrical connection sizeNPSM 1/2 - 14
EN 60947 electrical propertiesInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 wiring propertiesFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating IPIP30
Enclosure rating Nema (~)1
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Lubricants compatibilityOilfree applications
Material DescriptionKP15A Pressure Switch M/32
Max.test press.left side[bar]20 bar
Max.test press.right side[bar]35 bar
MWP left side [bar] Pe17.0 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
MWP left side [psig] Pe245 psig
MWP right side [bar] Pe32.0 bar
MWP right side [psig] Pe465.0 psig
Oil free refrigerantsR134aR513AR515B
Packing formatMulti pack
Pressure connection size10 x 0.75
Pressure connection standardISO 261
Pressure connection typeM
Pressure Male/FemaleMale
Pressure sensing elementBellows
Product accessoriesSwitches accessories
Product descriptionDual Pressure Control
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product namePressure switch
Product TypeKP15A
Quantity per packing format32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Regulation left side [bar]Pe [max]7.50 bar
Regulation left side [bar]Pe [min]-0.20 bar
Regulation left side range Pe6 inHg - 108 psig
Regulation right side [bar]Pe [max]32.0 bar
Regulation right side [bar]Pe [min]8.0 bar
Regulation right side [psig]Pe [max]464.0 psig
Regulation right side [psig]Pe [min]116.0 psig
Reset function, left sideAuto
Reset function, right sideManual Max
SCIP dossier no.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product nameKP/KPI pressure switch
ServiceableNo
UL approval file nameE31024
UL approved refrigerantsR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.6 Kilogram
Net weight0.555 Kilogram
Volume1.24 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428015301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm