Danfoss logo
MP, with NPSM connections

Differential pressure switch, MP54

060B205366

Reset function: Manual Min, Pressure connection type: Flare nut, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MP54 / MP55 / MP55A

Thay thế được khuyến nghị: 060B205391

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AdjustmentCut out for falling pressure
Amb. Temp. NoteBellows max 100 °C/212 °F
Ambient temperature range [°C] [max]60 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]140 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCAc UL us UL873, CS C22.2
Approval file nameE31024
Cap. tube length fraction [in]36 in
Capillary tube length [mm]900 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact differential [bar]0.20 bar
Contact functionSPDT
Contact ratingAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical conn. Male/FemaleFemale
Electrical connectionSwivel cable connector
Electrical connection sizeNPSM 1/2 - 14
Electrical connection standardANSI/ASME B1.20.1
EN 60947 electrical propertiesInsulation: 250VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 2A
EN 60947 wiring propertiesFlex, ferrules: 0.2-1.0 mm2Flex, no ferrules: 0.2-1.5 mm2Solid/stranded: 0.2-1.5 mm2
Enclosure rating IPIP20
EquipmentThermal time relay
EU RoHS complianceOut of scope
Fixed Differential [bar]0.65 bar
Fixed Differential [psi]9 psi
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. test pressure [bar] Pe22.0 bar
Max. test pressure [psig]319.0 psig
Max. Working Pressure [bar]17.0 bar
Max. Working Pressure [psig]245 psig
Operat. range LP side [bar] Pe [max]12 bar
Operat. range LP side [bar] Pe [min]-1 bar
Operat. range LP side [psig]Pe [max]175 psig
Operat. range LP side [psig]Pe [min]-15 psig
Packing formatMulti pack
Pressure connection size1/4 in
Pressure connection standardDIN 8912
Pressure connection typeFlare nut
Pressure Male/FemaleFemale
Product accessoriesGeneric accessories
Product descriptionDiff. Pressure Switch
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameDifferential pressure switch
Product TypeMP54
Quantity per packing format21 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Relay release time [s]120 s
Reset functionManual Min
SCIP dossier no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
ServiceableNo
UL approved refrigerantsR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.88 Kilogram
Net weight0.795 Kilogram
Volume1.972 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428365949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm