Differential pressure switch, MP54
060B200266
Reset function: Manual Min, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MP54 / MP55 / MP55A
Thay thế được khuyến nghị: 060B200291
060B200266
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Adjustment | Cut out for falling pressure |
| Amb. Temp. Note | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 140 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Approval file name | E31024 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contact differential [bar] | 0.20 bar |
| Contact function | SPDT |
| Contact rating | AC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical conn. Male/Female | Female |
| Electrical connection | Swivel cable connector |
| Electrical connection size | NPSM 1/2 - 14 |
| Electrical connection standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| EN 60947 electrical properties | Insulation: 250VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 2A |
| EN 60947 wiring properties | Flex, ferrules: 0.2-1.0 mm2Flex, no ferrules: 0.2-1.5 mm2Solid/stranded: 0.2-1.5 mm2 |
| Enclosure rating IP | IP20 |
| Equipment | Thermal time relay |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fixed Differential [bar] | 0.65 bar |
| Fixed Differential [psi] | 9 psi |
| Material Description | MP54 Diff. Pressure Switch M/21 |
| Max. test pressure [bar] Pe | 22.0 bar |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Max. test pressure [psig] | 319.0 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 17.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 245 psig |
| Operat. range LP side [bar] Pe [max] | 12 bar |
| Operat. range LP side [bar] Pe [min] | -1 bar |
| Operat. range LP side [psig]Pe [max] | 175 psig |
| Operat. range LP side [psig]Pe [min] | -15 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure connection size | 1/4 in |
| Pressure connection standard | DIN 8906 |
| Pressure connection type | Flare |
| Pressure Male/Female | Male |
| Product accessories | Generic accessories |
| Product description | Diff. Pressure Switch |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Differential pressure switch |
| Product Type | MP54 |
| Quantity per packing format | 21 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Relay release time [s] | 90 s |
| Reset function | Manual Min |
| SCIP dossier no. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Serviceable | No |
| UL approved refrigerants | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.752 Kilogram |
| Net weight | 0.668 Kilogram |
| Volume | 1.981 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |