Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Differential pressure switch, MP55

060B101366

Diff.press.setting range [bar]: 0.3 - 4.5, Reset function: Manual Min, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MP54 / MP55 / MP55A

Thay thế được khuyến nghị: 060B101391

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AdjustmentCut out for falling pressure
Amb. Temp. NoteBellows max 100 °C/212 °F
Ambient temperature range [°C] [max]60 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]140 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS ChinaTYSKUKCA
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact differential [bar]0.20 bar
Contact functionSPDT
Contact ratingAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.press.setting range [bar] [max]4.50 bar
Diff.press.setting range [bar] [min]0.30 bar
Diff.press.setting range [MPa] [max]0.45 MPa
Diff.press.setting range [MPa] [min]0.03 MPa
Diff.press.setting range [psi] [max]65.0 psi
Diff.press.setting range [psi] [min]4.3 psi
Electrical conn. Male/FemaleFemale
Electrical connectionScrewed cable entry
Electrical connection sizePg 13.5
Electrical connection standardDIN 40430
Electrical spec. standardEN 60947-5
EN 60947 electrical propertiesInsulation: 250VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 2A
EN 60947 wiring propertiesFlex, ferrules: 0.2-1.0 mm2Flex, no ferrules: 0.2-1.5 mm2Solid/stranded: 0.2-1.5 mm2
Enclosure rating IPIP20
EquipmentThermal time relay
EU RoHS complianceOut of scope
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Factory setting [psig]9.0 psig
Material DescriptionMP55 Diff. Pressure Switch I/20
Max. test pressure [bar] Pe22.0 bar
Max. test pressure [psig]319.0 psig
Max. Working Pressure [bar]17.0 bar
Max. Working Pressure [psig]245 psig
Operat. range LP side [bar] Pe [max]12 bar
Operat. range LP side [bar] Pe [min]-1 bar
Operat. range LP side [psig]Pe [max]175 psig
Operat. range LP side [psig]Pe [min]-15 psig
Packing formatIndustrial pack
Pressure connection size1/4 in
Pressure connection standardDIN 8906
Pressure connection typeFlare
Pressure Male/FemaleMale
Product accessoriesGeneric accessories
Product descriptionDiff. Pressure Switch
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameDifferential pressure switch
Product TypeMP55
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Relay release time [s]120 s
Reset functionManual Min
SCIP dossier no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
ServiceableNo
UL approved refrigerantsR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.71 Kilogram
Net weight0.63 Kilogram
Volume1.16 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428365826
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm