Differential pressure switch, MP55A
060B018366
Diff.press.setting range [bar]: 0.3 - 4.5, Reset function: Manual Min, Pressure connection type: M, Pressure connection size: 12 x 1.5, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: MP54 / MP55 / MP55A
Thay thế được khuyến nghị: 060B018391
060B018366
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Adjustment | Cut out for falling pressure |
| Amb. Temp. Note | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Ambient temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 140 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Approval | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contact differential [bar] | 0.20 bar |
| Contact function | SPDT |
| Contact rating | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.press.setting range [bar] [max] | 4.50 bar |
| Diff.press.setting range [bar] [min] | 0.30 bar |
| Diff.press.setting range [MPa] [max] | 0.45 MPa |
| Diff.press.setting range [MPa] [min] | 0.03 MPa |
| Diff.press.setting range [psi] [max] | 65.0 psi |
| Diff.press.setting range [psi] [min] | 4.3 psi |
| Electrical conn. Male/Female | Female |
| Electrical connection | Screwed cable entry |
| Electrical connection size | Pg 13.5 |
| Electrical connection standard | DIN 40430 |
| EN 60947 electrical properties | Insulation: 250VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 2A |
| EN 60947 wiring properties | Flex, ferrules: 0.2-1.0 mm2Flex, no ferrules: 0.2-1.5 mm2Solid/stranded: 0.2-1.5 mm2 |
| Enclosure rating IP | IP20 |
| Equipment | Thermal time relay |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Factory setting [psig] | 9.0 psig |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | MP55A Diff. Pressure Switch M/21 |
| Max. test pressure [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 319.0 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 17.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 245 psig |
| Operat. range LP side [bar] Pe [max] | 12 bar |
| Operat. range LP side [bar] Pe [min] | -1 bar |
| Operat. range LP side [psig]Pe [max] | 175 psig |
| Operat. range LP side [psig]Pe [min] | -15 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure connection notes | Cutting ring 6mm tube |
| Pressure connection size | 12 x 1.5 |
| Pressure connection standard | ISO 8434-1 |
| Pressure connection type | M |
| Pressure Male/Female | Male |
| Product accessories | Generic accessories |
| Product description | Diff. Pressure Switch |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Differential pressure switch |
| Product Type | MP55A |
| Quantity per packing format | 21 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
| Relay release time [s] | 60 s |
| Reset function | Manual Min |
| SCIP dossier no. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Serviceable | No |
| UL approved refrigerants | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.775 Kilogram |
| Net weight | 0.692 Kilogram |
| Volume | 1.943 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |