Cartridge pressure switch, ACB, 20 bar, 15 bar
061F9068
Higher activ. pressure [bar]: 20, Lower activ. pressure [bar]: 15, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Electrical connection: Spade connectors, Enclosure rating IP: IP40
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ACB / CCB
061F9068
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature range [°C] [max] | 85 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 185 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -20 °F |
| Approval | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Burst pressure [bar] | 200.0 bar |
| Burst pressure [psig] | 2900 psig |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contact function | SPDT |
| Contact rating | AC=4 A, 250 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical connection | Spade connectors |
| Enclosure rating IP | IP40 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Higher activ. pressure [bar] | 20.00 bar |
| Higher activ. pressure [psi] | 290 psi |
| Housing | Regular |
| Lower activ. pressure [bar] | 15.00 bar |
| Lower activ. pressure [psi] | 218 psi |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UC17 I/300 |
| Max. Working Pressure [bar] | 45.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 653 psig |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Medium temperature range [°C] [max] | 135 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 275 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -70 °F |
| Oil free refrigerants | R134aR513A |
| Packing format | Industrial pack |
| Pressure connection notes | Deflator |
| Pressure connection size | 1/4 in |
| Pressure connection type | Flare |
| Pressure Male/Female | Female |
| Pressure range category | High pressure |
| Product accessories | Switches accessories |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Cartridge pressure switch |
| Product Type | ACB |
| Quantity per packing format | 300 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Reset function | Auto |
| SCIP dossier no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Serviceable | No |
| Specification key | ACB-2UC17 |
| UL approved refrigerants | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.032 Kilogram |
| Net weight | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.069 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428259781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |