Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Cartridge pressure switch, ACB, 23 bar, 19 bar

061F8606

Higher activ. pressure [bar]: 23, Lower activ. pressure [bar]: 19, Reset function: Auto, Contact function: SPST(NC), Pressure connection type: Solder, ODM, Electrical connection: Spade connectors, Enclosure rating IP: IP40
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ACB / CCB

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]85 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-30 °C
Ambient temperature range [°F] [max]185 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-20 °F
ApprovalC UL US UL60730CE 0035TÜV
Burst pressure [bar]200.0 bar
Burst pressure [psig]2900 psig
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contact functionSPST(NC)
Contact ratingAC=6 A, 250 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionSpade connectors
Enclosure rating IPIP40
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Higher activ. pressure [bar]23.00 bar
Higher activ. pressure [psi]334 psi
HousingRegular
Lower activ. pressure [bar]19.00 bar
Lower activ. pressure [psi]276 psi
Lubricants compatibilityOilfree applications
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB165 I/300
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. Working Pressure [bar]45.0 bar
Max. Working Pressure [psig]653 psig
Medium temperature range [°C] [max]135 °C
Medium temperature range [°C] [min]-55 °C
Medium temperature range [°F] [max]275 °F
Medium temperature range [°F] [min]-70 °F
Oil free refrigerantsR134aR513A
Packing formatIndustrial pack
Pressure connection notesCu-tube (tip=7mm)
Pressure connection size [mm]6.00 mm
Pressure connection typeSolder, ODM
Pressure range categoryHigh pressure
Product accessoriesSwitches accessories
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCartridge pressure switch
Product TypeACB
Quantity per packing format300 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Reset functionAuto
ServiceableNo
Specification keyACB-2UB165
UL approved refrigerantsR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.023 Kilogram
Net weight0.022 Kilogram
Volume0.069 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428510295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm