Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Cartridge pressure switch, ACB, 27 bar

061F6985

Higher activ. pressure [bar]: 27, Electrical connection: Cable

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connectionCable
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Higher activ. pressure [bar]27.00 bar
Higher activ. pressure [psi]392 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB7075W I/100
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatIndustrial pack
Product groupSwitches and thermostats
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCartridge pressure switch
Product TypeACB
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Specification keyACB-2UB7075W

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.143 Kilogram
Net weight0.12 Kilogram
Volume0.72 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424693411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm