Cartridge pressure switch, ACB, 24 bar, 18 bar
061F6478
Higher activ. pressure [bar]: 24, Lower activ. pressure [bar]: 18, Reset function: Auto, Contact function: SPST(NC), Pressure connection type: Solder, ODM, Electrical connection: Cable, Enclosure rating IP: IP65
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ACB / CCB
061F6478
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature range [°C] [max] | 85 °C |
| Ambient temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Ambient temperature range [°F] [max] | 185 °F |
| Ambient temperature range [°F] [min] | -20 °F |
| Approval | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Burst pressure [bar] | 200.0 bar |
| Burst pressure [psig] | 2900 psig |
| Cable length [in] | 39.37 in |
| Cable length [m] | 1.000 m |
| Cable type | TI 8-0149 (N) 31 YFA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contact function | SPST(NC) |
| Contact rating | AC=6 A, 250 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical connection | Cable |
| Enclosure rating IP | IP65 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Higher activ. pressure [bar] | 24.00 bar |
| Higher activ. pressure [psi] | 348 psi |
| Housing | Epoxy type |
| Lower activ. pressure [bar] | 18.00 bar |
| Lower activ. pressure [psi] | 261 psi |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB1306W I/100 |
| Max. Working Pressure [bar] | 45.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 653 psig |
| Medium temperature range [°C] [max] | 135 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 275 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -70 °F |
| Oil free refrigerants | R134aR513A |
| Packing format | Industrial pack |
| Pressure connection notes | Cu-tube (tip=7mm) |
| Pressure connection size [mm] | 6.00 mm |
| Pressure connection type | Solder, ODM |
| Pressure range category | High pressure |
| Product accessories | Switches accessories |
| Product group | Switches and thermostats |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Cartridge pressure switch |
| Product Type | ACB |
| Quantity per packing format | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerants | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Reset function | Auto |
| Serviceable | No |
| Specification key | ACB-2UB1306W |
| UL approved refrigerants | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| UL mark | Yes |
| Wire colour | Gray |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.081 Kilogram |
| Net weight | 0.08 Kilogram |
| Volume | 0.234 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428511612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |